Tecnologia
TotalFORCE®
TotalFORCE®
Centro de controle de
motores de alta performance
motores de alta performance
Mantenha seus ativos conectados e em funcionamento
de modo eficiente com a tecnologia TotalFORCE®
de modo eficiente com a tecnologia TotalFORCE®
O tempo de parada não programada e o baixo desempenho nas suas instalações podem ameaçar as metas de produção. As tecnologias modernas podem manter seus ativos conectados e funcionando de maneira eficiente.
A tecnologia TotalFORCE® é a base dos nossos recentes lançamentos de inversores PowerFlex®. Ela ajuda a reduzir o tempo de comissionamento, otimizar o desempenho e simplificar a manutenção e a capacidade de serviço durante a vida útil do inversor. Isso é possível por meio de poderosas funções de controle adaptativo e recursos de manutenção preditiva.
DESAFIOS NA MANUFATURA
Otimização
da produção
Redução
das paradas
não programadas
Redução
dos custos
de energia
Setor de
pneus e borracha
pneus e borracha
Redução do tempo de
paradas em pelo menos
10%, com soluções
compactas e eficientes.
Setor
de metais
de metais
Eficiência energética que
amortiza a troca de
tecnologia em comparação
com a solução tradicional
em menos de 6 meses.
Setor
de mineração
de mineração
Economia de energia nas
operações superior a 30%.
Setor de
petróleo e gás
petróleo e gás
Otimização de espaço
superior a 50% em
comparação com o espaço
da solução tradicional.
Descubra aqui como a tecnologia
TotalForce® resolve os problemas do
setor de Pneus e Borrachas.
Download
Metais
Descubra aqui como a tecnologia
TotalForce® resolve os problemas do
setor de Metais.
Download
Descubra aqui como a tecnologia
TotalForce® resolve os problemas do
setor de Mineração.
Download
Petróleo e gás
Descubra aqui como a tecnologia
TotalForce® resolve os
problemas do setor de Petróleo e Gás.
Download
Produtos com a tecnologia TotalFORCE®
PRODUTO
PowerFlex 6000T
Os inversores PowerFlex® 6000 de média tensão proporcionam flexibilidade
para uma variedade de aplicações. Eles são adequados para aplicações de torque
constante e variável, antigas ou novas.

PRODUTO
PowerFlex 755T
Os inversores PowerFlex® 755T foram projetados para fornecer soluções de
barramento comum, regeneração e mitigação de harmônicas que ajudam a reduzir os
custos de energia, aumentar a flexibilidade e melhorar a produtividade.